SNAB4-2520X

SNAB4-2520X
Kılavuz Somun

SNAB, Boşluksuz, Asetal, 0.25 in x 0.2 in Kılavuz Somun, Sağ Diş Yönü, 25 lbf Maks. Dinamik Yük

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$43.91 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • SNAB Modeli, 1” çaplarda boşluksuz tertibatlara izin veren en büyük tasarım esnekliğine sahiptir.
  • Tüm SNAB'ler, mükemmel yağlama ve çok düşük aşınma sağlayan içten yağlanmış Asetal'ımızdan yapılmıştır.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 1.600,2 mm (63,00 in)
B Max 3.175,0 mm (125,00 in)
C 482,6 mm (19,00 in)
TH 9/16-18

Özellikler

Özellikler Değer
Kılavuz Vida Diş Şekli ACME
Eşleşen Vida Çapı 6,35 mm (0,250 in)
Kılavuz 5,08 mm (0,200 in)
Diş Yönü Sağ
Somun Montaj Stili Dişli
Somun Malzemesi Asetal
Maks. Eksenel Boşluk 0
Sürtünme Torku 2 - 4
Verimlilik 72%
Maks. Sıcaklık 82,2 °C (180 °F)

Performans

Performans
Performans Değer
Maks. Dinamik Yük 111,2 N (25,0 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?