SN3-3710X

SN3-3710X
Kılavuz Somun

SN, Standart Boşluk, Asetal, 0.375 in x 0.3 in Kılavuz Somun, Sağ Diş Yönü, 70 lbf Maks. Dinamik Yük

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$29.00 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Standart SN somunlarımız, son yirmi yıldır kendisini kanıtlamıştır.
  • Montaj flanşlı veya flanşsız 3/16” ila 1-1/2” arası ölçülerde mevcuttur. (flanşlar ayrı satılır)
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 1.905,0 mm (75,00 in)
B Max 1.905,0 mm (75,00 in)
C 635,0 mm (25,00 in)
TH 5/8-18

Özellikler

Özellikler Değer
Kılavuz Vida Diş Şekli ACME
Eşleşen Vida Çapı 9,53 mm (0,375 in)
Kılavuz 7,62 mm (0,300 in)
Diş Yönü Sağ
Somun Montaj Stili Dişli
Somun Malzemesi Asetal
Maks. Eksenel Boşluk 0,254 mm (0,0100 in)
Sürtünme Torku Free Wheeling
Verimlilik 72%
Maks. Sıcaklık 82,2 °C (180 °F)

Performans

Performans
Performans Değer
Maks. Dinamik Yük 311,4 N (70,0 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?