SN2-4316X

SN2-4316X
Kılavuz Somun

SN, Standart Boşluk, Asetal, 0.438 in x 0.125 in Kılavuz Somun, Sağ Diş Yönü, 160 lbf Maks. Dinamik Yük

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$35.62 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Standart SN somunlarımız, son yirmi yıldır kendisini kanıtlamıştır.
  • Montaj flanşlı veya flanşsız 3/16” ila 1-1/2” arası ölçülerde mevcuttur. (flanşlar ayrı satılır)
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 25,4 mm (1,00 in)
B Max 25,4 mm (1,00 in)
C 965,2 mm (38,00 in)
TH 15/16-16

Özellikler

Özellikler Değer
Kılavuz Vida Diş Şekli ACME
Eşleşen Vida Çapı 11,13 mm (0,438 in)
Kılavuz 3,18 mm (0,125 in)
Diş Yönü Sağ
Somun Montaj Stili Dişli
Somun Malzemesi Asetal
Maks. Eksenel Boşluk 0,254 mm (0,0100 in)
Sürtünme Torku Free Wheeling
Verimlilik 49%
Maks. Sıcaklık 82,2 °C (180 °F)

Performans

Performans
Performans Değer
Maks. Dinamik Yük 711,7 N (160,0 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?