SN2-12X2M

SN2-12X2M
Kılavuz Somun

SN, Standart Boşluk, Asetal, 12 mm x 4 mm Kılavuz Somun, Sağ Diş Yönü, 711 N Maks. Dinamik Yük

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$76.09 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Standart SN somunlarımız, son yirmi yıldır kendisini kanıtlamıştır.
  • Montaj flanşlı veya flanşsız 3/16” ila 1-1/2” arası ölçülerde mevcuttur. (flanşlar ayrı satılır)
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 25,4 mm (1,00 in)
B Max 25,4 mm (1,00 in)
C 965,2 mm (38,00 in)
TH 15/16-16