SN10-20X5M

SN10-20X5M
Kılavuz Somun

SN, Standart Boşluk, Asetal, 20 mm x 50 mm Kılavuz Somun, Sağ Diş Yönü, 1779 N Maks. Dinamik Yük

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$66.25 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Standart SN somunlarımız, son yirmi yıldır kendisini kanıtlamıştır.
  • Montaj flanşlı veya flanşsız 3/16” ila 1-1/2” arası ölçülerde mevcuttur. (flanşlar ayrı satılır)
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 381,0 mm (15,00 in)
B Max 381,0 mm (15,00 in)
C 127,0 mm (5,00 in)
TH 1 3/8-16

Özellikler

Özellikler Değer
Kılavuz Vida Diş Şekli ACME
Eşleşen Vida Çapı 20,00 mm (0,787 in)
Kılavuz 50,00 mm (1,969 in)
Diş Yönü Sağ
Somun Montaj Stili Dişli
Somun Malzemesi Asetal
Maks. Eksenel Boşluk 0,025 mm (0,0010 in)
Sürtünme Torku Free Wheeling
Verimlilik 81%
Maks. Sıcaklık 82,2 °C (180 °F)

Performans

Performans
Performans Değer
Maks. Dinamik Yük 1.779,0 N (399,9 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?