SN02500010-BOX

SN02500010
Hassas Bilya

Silisyum Nitrür Si3N4, 1/4 in Çap, Ayar: 10, Ayar ölçüsü: Standart Çap, Kutu Adedi: 1,000

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1409.12 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Silikon Nitrit Bilyalar, yatak tasarımları ve diğer yüksek hassasiyetli ürün uygulamaları arasında popüler bir seçenektir.
  • Bu malzeme, çelik ile karşılaştırıldığında %60 oranda daha düşük ağırlık, iki kata kadar malzeme sertliği, çelikten %70'ten düşük bir termal genleşme katsayısı ve 1800° F'ye (982° C) kadar çalışma sıcaklığı aralığı sunar.
  • Silisyum nitrür bilyalar korozif ya da manyetik değildir ve düşük gürültü, yüksek sertlik ve yüksek yük taşıma gerektiren uygulamalarda üstün performans gösterir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer Toleranslar
[A] Çap + Ayar ölçüsü 25,0000 in (635,000 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] Küresellik - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] Yüzey Kaplaması - 1 in (0.02 µm)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,2500 in (6,350 mm)
Ayar ölçüsü Standart Çap
Material Spec ASTM F2094 Class 2
Ayar 10
Ağırlık 0,000926 lbs (0,000420 kg)
Kutu Adedi 1.000
Kutu Ağırlığı 0,93 lbs (0,42 kg)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?