SN02187510-BOX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Silisyum Nitrür Si3N4, 7/32 in Çap, Ayar: 10, Ayar ölçüsü: Standart Çap, Kutu Adedi: 2,000
- Silikon Nitrit Bilyalar, yatak tasarımları ve diğer yüksek hassasiyetli ürün uygulamaları arasında popüler bir seçenektir.
- Bu malzeme, çelik ile karşılaştırıldığında %60 oranda daha düşük ağırlık, iki kata kadar malzeme sertliği, çelikten %70'ten düşük bir termal genleşme katsayısı ve 1800° F'ye (982° C) kadar çalışma sıcaklığı aralığı sunar.
- Silisyum nitrür bilyalar korozif ya da manyetik değildir ve düşük gürültü, yüksek sertlik ve yüksek yük taşıma gerektiren uygulamalarda üstün performans gösterir.