SFB8-NBDP

SFB8-NBDP
Super Bilyalı Burç Yatağı

SUPER, Bilyalı Burç Yatağı Flanşlı Destek Bloku, 0.500 in, Self-Aligning, Kapalı Tip, Ayarlanamaz, Not Corrosion Resistant, Entegre Çift Etkili Contalar

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Super Ball Bushing rulmanı, kendiliğinden hizalamalı, hafif ve düşük sürtünme katsayısı ile ayarlanabilirdir.
  • Aşınmaya karşı dayanıklı, tasarımlı polimer tutucular ve dış rakorlar, kritik, yüksek hızlı uygulamalarda ataleti ve gürültüyü azaltır.
  • Radyal yüzer rulman plakaları Super Ball Bushing rulman, ayarlanabilir bir muhafaza içine yerleştirildiğinde, doğru ve yinelenebilir hareket için özel bir uyum çapına ayarlanabilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 4.140,20 mm (163,000 in)
B 4.292,60 mm (169,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
D 3.175,00 mm (125,000 in)
E1 3.175,00 mm (125,000 in)
F1 635,00 mm (25,000 in)
G1 1.828,80 mm (72,000 in)
G2 Alemite 1641-B
N 482,60 mm (19,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Yağlama Seçeneği DP
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,104 kg / 0,23 lbs
Nominal Çap 12,700 mm / 0,5 in
Uzunluk 42,926 mm / 1,69 in
Yükseklik 41,402 mm / 1,63 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 113,430 N / 25,5 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?