SEL4271

SEL4271
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 1.500 in X 0.250 in, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Ayarlanabilir Ön Yük, Çok Devreli, 4198 lbf

Teslim Süresi:  16 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1861.28 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 1,500 in
Kılavuz 0,250 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili SEL
Çift Somun Evet
Vida Parça Numarası SRT7028
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 3,00 lbs
Güvenlik özellikleri BSN.SafetyFeatureType.

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 18.674 N (4.198 lbf)
Yük, Statik 195.855 N (44.030 lbf)
Tork 0,0440 in-lb

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?