SEL10410

SEL10410
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 0.631 in X 0.200 in, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Ayarlanabilir Ön Yük, Tek Devreli, 815 lbf

Teslim Süresi:  16 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$583.88 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,631 in
Kılavuz 0,200 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili SEL
Çift Somun Evet
Vida Parça Numarası SRT7541
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,65 lbs
Güvenlik özellikleri BSN.SafetyFeatureType.

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 3.625 N (815 lbf)
Yük, Statik 28.397 N (6.384 lbf)
Tork 0,0350 in-lb

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?