SCB4-DDNBRP

SCB4-DDNBRP
Super Bilyalı Burç Yatağı

SUPER, Bilyalı Burç Kartuş Yatağı, 0.250 in, Self-Aligning, Kapalı Tip, Ayarlanamaz, Not Corrosion Resistant, Entegre Contalar

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Super Ball Bushing rulmanı, kendiliğinden hizalamalı, hafif ve düşük sürtünme katsayısı ile ayarlanabilirdir.
  • Aşınmaya karşı dayanıklı, tasarımlı polimer tutucular ve dış rakorlar, kritik, yüksek hızlı uygulamalarda ataleti ve gürültüyü azaltır.
  • Radyal yüzer rulman plakaları Super Ball Bushing rulman, ayarlanabilir bir muhafaza içine yerleştirildiğinde, doğru ve yinelenebilir hareket için özel bir uyum çapına ayarlanabilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 25,40 mm (1,000 in)
d 635,00 mm (25,000 in)
D 13.487,40 mm (531,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Bilya Devresi Sayısı 4
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar DD
Ağırlık 0,009 kg / 0,02 lbs
Nominal Çap 6,350 mm / 0,25 in
Dış Çap 13,487 mm / 0,531 in
Uzunluk 25,400 mm / 1 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 26,689 N / 6 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?