SBN9582

SBN9582
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 0.500 in X 0.500 in, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Ön Yüklemesiz, Tek Devreli, 786 lbf

Teslim Süresi:  12 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$306.16 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,500 in
Kılavuz 0,500 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili SBN
Vida Parça Numarası SRT6744
Başlatma Sayısı 2
Toplam Ağırlık 0,27 lbs
Güvenlik özellikleri BSN.SafetyFeatureType.

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 3.496 N (786 lbf)
Yük, Statik 18.376 N (4.131 lbf)
Tork 0,0880 in-lb

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?