SBN8282

SBN8282
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 0.375 in X 0.125 in, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Ön Yüklemesiz, Çok Devreli, 272 lbf

Teslim Süresi:  16 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$278.26 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,375 in
Kılavuz 0,125 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili SBN
Vida Parça Numarası SRT8532
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,21 lbs
Güvenlik özellikleri BSN.SafetyFeatureType.

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 1.210 N (272 lbf)
Yük, Statik 12.588 N (2.830 lbf)
Tork 0,0220 in-lb

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?