SBN8278

SBN8278
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 1.000 in X 0.250 in, Flanşlı, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Ön Yüklemesiz, Çok Devreli, 3224 lbf

Teslim Süresi:  12 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$522.07 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 1,000 in
Kılavuz 0,250 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili SBN
Flanş Integral
Vida Parça Numarası SRT5021
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 1,50 lbs
Güvenlik özellikleri BSN.SafetyFeatureType.

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 14.341 N (3.224 lbf)
Yük, Statik 123.776 N (27.826 lbf)
Tork 0,0440 in-lb

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?