SBN4555

SBN4555
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 2.250 in X 1.000 in, Yuvarlak, 1.767-18, Güvenlik Özelliksiz, Ön Yüklemesiz, Çok Devreli, 26538 lbf

Teslim Süresi:  12 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1791.74 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 2,250 in
Kılavuz 1,000 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili SBN
Vida Parça Numarası SRT0604
Başlatma Sayısı 2
Toplam Ağırlık 9,00 lbs
Güvenlik özellikleri BSN.SafetyFeatureType.

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 118.047 N (26.538 lbf)
Yük, Statik 634.583 N (142.660 lbf)
Tork 0,1770 in-lb

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?