SBN1550

SBN1550
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 1.500 in X 0.500 in, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Ön Yüklemesiz, Çok Devreli, 12320 lbf

Teslim Süresi:  12 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$838.72 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 1,500 in
Kılavuz 0,500 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili SBN
Silecek Included
Vida Parça Numarası SRT9996
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 5,20 lbs
Güvenlik özellikleri BSN.SafetyFeatureType.

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 54.802 N (12.320 lbf)
Yük, Statik 434.573 N (97.696 lbf)
Tork 0,0880 in-lb

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?