SBN11237

SBN11237
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 2.500 in X 1.000 in, Silecek Dahildir, Lamalarla Yuvarlanmış, Güvenlik Özellikli, Ön Yüklemesiz, Tekli Astar, 27000 lbf

Teslim Süresi:  12 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1976.75 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 2,500 in
Kılavuz 1,000 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili Precision
Silecek Included
Vida Parça Numarası SRT5108
Başlatma Sayısı 2
Toplam Ağırlık 13,00 lbs

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 120.102 N (27.000 lbf)
Yük, Statik 773.991 N (174.000 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?