SBN11231

SBN11231
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 2.000 in X 0.500 in, Silecek Dahildir, Lamalarla Yuvarlanmış, Güvenlik Özellikli, Ön Yüklemesiz, Tekli Astar, 18500 lbf

Teslim Süresi:  12 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1278.82 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 2,000 in
Kılavuz 0,500 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili Precision
Silecek Included
Vida Parça Numarası SRT2109
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 8,00 lbs

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 82.292 N (18.500 lbf)
Yük, Statik 687.851 N (154.635 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?