SBN10629

SBN10629
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 2.250 in X 0.500 in, Yuvarlak, Güvenlik Özellikli, Ön Yüklemesiz, Çok Devreli, 21306 lbf

Teslim Süresi:  12 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 2,250 in
Kılavuz 0,500 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili SBN
Vida Parça Numarası SRT0600
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 9,00 lbs
Güvenlik özellikleri Emniyet Dişi

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 94.774 N (21.306 lbf)
Yük, Statik 634.583 N (142.660 lbf)
Tork 0,0880 in-lb

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?