SBN10202

SBN10202
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 3.000 in X 0.660 in, Yuvarlak, , Güvenlik Özellikli, Ön Yüklemesiz, Çok Devreli, 44316 lbf

Teslim Süresi:  12 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$2462.49 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 3,000 in
Kılavuz 0,660 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili SBN
Vida Parça Numarası SRT0607
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 26,00 lbs
Güvenlik özellikleri Bilyalı Saptırıcı ve Emniyet Dişi

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 197.127 N (44.316 lbf)
Yük, Statik 1.208.729 N (271.733 lbf)
Tork 0,1170 in-lb

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?