SBM20

SBM20
Uç Desteği Metrik

Uç Desteği İnç, 20 mm Çap

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$55.37 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 60.0000
[A1] 30.0000
[A2] 30.0000
[B] 20.0000
[dia] 20.0000
[E] 45.0000
[H] 30.0000
[H1] 50.0000
[H2] 8.0000
[N] 5.5000

Özellikler

Özellikler Değer
Materyal, Destek Dövülebilir Demir
Çap 25 mm / 0,984 in
Ağırlık 0,210

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?