SB32

SB32
Uç Desteği İnç

Uç Desteği İnç, 2.000 in Çap

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$111.38 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 6.0000
[A2] 2.6300
[B] 1.5000
[dia] 2.0000
[E] 4.5000
[H] 2.5000
[H1] 4.5000
[H2] 0.6300
[N] 0.4100

Özellikler

Özellikler Değer
Materyal, Destek Dövülebilir Demir
Çap 51 mm / 2,000 in
Ağırlık 4,800

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?