SB20

SB20
Uç Desteği İnç

Uç Desteği İnç, 1.250 in Çap

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$65.55 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 4.0000
[A2] 1.7500
[B] 1.1300
[dia] 1.2500
[E] 3.0000
[H] 1.7500
[H1] 3.0000
[H2] 0.4400
[N] 0.3400

Özellikler

Özellikler Değer
Materyal, Destek Dövülebilir Demir
Çap 32 mm / 1,250 in
Ağırlık 2,000

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?