SB16X4ML

SB16X4ML
Kılavuz Somun

SB, Standart Boşluk, Asetal, 16 mm x 4 mm Kılavuz Somun, Sol Diş Yönü, 444 N Maks. Dinamik Yük

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$35.08 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Klasik Supernut artık metrik montaj vidalı olarak mevcuttur.
  • Ölçüleri 10mm'den 24mm'ye kadar olan metrik vida ürün grubumuzla birlikte sunulmaktadır.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 254,0 mm (10,00 in)
B Max 254,0 mm (10,00 in)
C 953,0 mm (37,52 in)
TH M22 x 1.5

Özellikler

Özellikler Değer
Kılavuz Vida Diş Şekli ACME
Eşleşen Vida Çapı 16,00 mm (0,630 in)
Kılavuz 4,00 mm (0,157 in)
Diş Yönü Sol
Somun Montaj Stili Dişli
Somun Malzemesi Asetal
Maks. Eksenel Boşluk 0,025 mm (0,0010 in)
Sürtünme Torku Free Wheeling
Verimlilik 47%
Maks. Sıcaklık 82,2 °C (180 °F)

Performans

Performans
Performans Değer
Maks. Dinamik Yük 444,0 N (99,8 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?