S24-09A04-02-CAA
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, Electrak 1, 24 Vdc, Dinamik Yük: 25 lbf, Maks. Strok Uzunluğu: 2 inch, Kontrol: Tümü
- Son derece kompakt ve hafif
- Strok sonu limit anahtarları ya da Potansiyometre geribildirimi ile sunulmuştur
- Korozyona dirençli gövde
- Kendiliğinden kilitlenir acme vidası tahrik sistemi
- Bakım gerektirmez
- Benzer büyüklükteki pnömatik ve hidrolik silindirlerin yerine kullanmak için ideal