S20093751C-BOX

S20093751C
Hassas Bilya

Yumuşak Paslanmaz 302, 3/32 in Çap, Ayar: 100, Ayar ölçüsü: Standart Çap, Kutu Adedi: 60,000

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1844.27 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tip 302 Paslanmaz Çelik, korozyona karşı iyi direnç göstermesi ve düşük maliyetli olması nedeniyle gıda sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır Sıklıkla 18-8 paslanmaz çelik olarak bilinir
  • Tip 302 için 100 Sınıfı standarttır. Thomson tarafından sunulan tüm paslanmaz çelik ürünler pasivasyondan geçirilmiştir.
  • Tipik olarak 25 - 39 arası Rockwell ""C"" değerinde tavlanmamış sertliği, soğuk çalışma ile elde edilir. Tip 302, soğuk çalışma kaynaklı manyetizmayı gidermek için tavlanabilir ve bu da sertlik seviyesinin 75 - 90 arası Rockwell ""B"" olmasıyla sonuçlanır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer Toleranslar
[A] Çap + Ayar ölçüsü 9.375,0000 in (238.125,000 mm) ± 0.000500 in (± 12.7 µm)
[B] Küresellik - 0.0001 in (2.5 µm)
[C] Yüzey Kaplaması - 5 in (0.1 µm)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,0938 in (2,381 mm)
Ayar ölçüsü Standart Çap
Ayar 100
Ağırlık 0,000123 lbs (0,000056 kg)
Kutu Adedi 60.000
Kutu Ağırlığı 7,40 lbs (3,36 kg)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?