S12-09A04-02-CAA

S12-09A04-02-CAA

Aktüatör, Electrak 1, 12 Vdc, Dinamik Yük: 25 lbf, Maks. Strok Uzunluğu: 2 inch, Kontrol: Tümü

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$278.44 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Son derece kompakt ve hafif
    • Strok sonu limit anahtarları ya da Potansiyometre geribildirimi ile sunulmuştur
    • Korozyona dirençli gövde
    • Kendiliğinden kilitlenir acme vidası tahrik sistemi
    • Bakım gerektirmez
    • Benzer büyüklükteki pnömatik ve hidrolik silindirlerin yerine kullanmak için ideal

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 160,0 mm (6,299 in)
S 508,0 mm (20,000 in)