S00187501M-BOX

S00187501M
Hassas Bilya

Yumuşak Paslanmaz 430, 3/16 in Çap, Ayar: 1000, Ayar ölçüsü: Standart Çap, Kutu Adedi: 35,000

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$260.22 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tip 430 Paslanmaz çelik, ısıl işlem görmemiş, ekonomik bir paslanmaz malzemedir ve düşük maliyetli korozyon dayanıklılığı sunar.
  • Bu ürün için tipik uygulamalar arasında kozmetik karıştırma maddeleri, emniyet kemerleri ve hafif hizmet tipi bilyalı valfler yer alır
  • Thomson tarafından sunulan tüm paslanmaz çelik ürünler pasivasyondan geçirilmiştir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer Toleranslar
[A] Çap + Ayar ölçüsü 1.875,0000 in (47.625,000 mm) ± 0.005000 in (± 127 µm)
[B] Küresellik - 0.001 in (25 µm)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,1875 in (4,763 mm)
Ayar ölçüsü Standart Çap
Ayar 1000
Ağırlık 0,000966 lbs (0,000438 kg)
Kutu Adedi 35.000
Kutu Ağırlığı 33,82 lbs (15,34 kg)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?