RW8V

RW8V
RoundWay Lineer Rulman Yatakları

RW, RoundWay Lineer Rulman Yatağı, 0.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1482.13 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Dört montaj cıvatası ile kolaylıkla bir taşıyıcı üzerine monte edilebilir.
  • "A" boyutu, ±0,015 aralığında sonsuz şekilde ayarlanabilir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 25,40 mm (1,000 in)
B 1.143,00 mm (45,000 in)
C 6.045,20 mm (238,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E1 5.715,00 mm (225,000 in)
E2 25,40 mm (1,000 in)
F 76,20 mm (3,000 in)
F1 787,40 mm (31,000 in)
G 482,60 mm (19,000 in)
K 482,60 mm (19,000 in)
L 3.505,20 mm (138,000 in)
M 1.752,60 mm (69,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 260 °C / 500 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Ağırlık 0,499 kg / 1,1 lbs
Nominal Çap 12,700 mm / 0,5 in
Uzunluk 60,452 mm / 2,38 in
Yükseklik 35,052 mm / 1,38 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 6.094,064 N / 1370 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?