RW8S

RW8S
RoundWay Lineer Rulman Yatakları

RW, RoundWay Lineer Rulman Yatağı, 0.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$754.68 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Dört montaj cıvatası ile kolaylıkla bir taşıyıcı üzerine monte edilebilir.
  • "A" boyutu, ±0,015 aralığında sonsuz şekilde ayarlanabilir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 25,40 mm (1,000 in)
B 1.143,00 mm (45,000 in)
C 76,20 mm (3,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E1 2.387,60 mm (94,000 in)
E2 381,00 mm (15,000 in)
F 3.175,00 mm (125,000 in)
F1 787,40 mm (31,000 in)
G 482,60 mm (19,000 in)
K 406,40 mm (16,000 in)
L 2.235,20 mm (88,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 260 °C / 500 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Ağırlık 0,227 kg / 0,5 lbs
Nominal Çap 12,700 mm / 0,5 in
Uzunluk 76,200 mm / 3 in
Yükseklik 25,400 mm / 1 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 4.314,775 N / 970 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?