RW8B

RW8B
RoundWay Lineer Rulman Yatakları

RW, RoundWay Lineer Rulman Yatağı, 0.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$568.75 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Dört montaj cıvatası ile kolaylıkla bir taşıyıcı üzerine monte edilebilir.
  • "A" boyutu, ±0,015 aralığında sonsuz şekilde ayarlanabilir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 635,00 mm (25,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 1.143,00 mm (45,000 in)
C 1.600,20 mm (63,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E 12.750,80 mm (502,000 in)
G 1.905,00 mm (75,000 in)
H 787,40 mm (31,000 in)
J 330,20 mm (13,000 in)
K 78.867,00 mm (3.105,000 in)
L 4.140,20 mm (163,000 in)