RW64S

RW64S
RoundWay Lineer Rulman Yatakları

RW, RoundWay Lineer Rulman Yatağı, 4.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  5 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$10046.06 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Dört montaj cıvatası ile kolaylıkla bir taşıyıcı üzerine monte edilebilir.
  • "A" boyutu, ±0,015 aralığında sonsuz şekilde ayarlanabilir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 1.651,00 mm (65,000 in)
B 76,20 mm (3,000 in)
C 431,80 mm (17,000 in)
d 101,60 mm (4,000 in)
E1 1.397,00 mm (55,000 in)
E2 228,60 mm (9,000 in)
F 19.685,00 mm (775,000 in)
F1 381,00 mm (15,000 in)
G 127,00 mm (5,000 in)
K 2.057,40 mm (81,000 in)
L 14.935,20 mm (588,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 260 °C / 500 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Ağırlık 47,627 kg / 105 lbs
Nominal Çap 101,600 mm / 4 in
Uzunluk 431,800 mm / 17 in
Yükseklik 165,100 mm / 6,5 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 213.514,638 N / 48000 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?