RW48S

RW48S
RoundWay Lineer Rulman Yatakları

RW, RoundWay Lineer Rulman Yatağı, 3.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$4395.48 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Dört montaj cıvatası ile kolaylıkla bir taşıyıcı üzerine monte edilebilir.
  • "A" boyutu, ±0,015 aralığında sonsuz şekilde ayarlanabilir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 127,00 mm (5,000 in)
B 584,20 mm (23,000 in)
C 330,20 mm (13,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
E1 10.795,00 mm (425,000 in)
E2 177,80 mm (7,000 in)
F 152,40 mm (6,000 in)
F1 3.175,00 mm (125,000 in)
G 127,00 mm (5,000 in)
K 1.752,60 mm (69,000 in)
L 10.795,00 mm (425,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 260 °C / 500 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Ağırlık 21,772 kg / 48 lbs
Nominal Çap 76,200 mm / 3 in
Uzunluk 330,200 mm / 13 in
Yükseklik 127,000 mm / 5 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 106.757,319 N / 24000 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?