RW32V

RW32V
RoundWay Lineer Rulman Yatakları

RW, RoundWay Lineer Rulman Yatağı, 2.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$3966.66 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Dört montaj cıvatası ile kolaylıkla bir taşıyıcı üzerine monte edilebilir.
  • "A" boyutu, ±0,015 aralığında sonsuz şekilde ayarlanabilir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 8.255,00 mm (325,000 in)
B 381,00 mm (15,000 in)
C 18.745,20 mm (738,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E1 1.905,00 mm (75,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F 24.765,00 mm (975,000 in)
F1 1.905,00 mm (75,000 in)
G 965,20 mm (38,000 in)
K 1.117,60 mm (44,000 in)
L 10.998,20 mm (433,000 in)
M 635,00 mm (25,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 260 °C / 500 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Ağırlık 11,431 kg / 25,2 lbs
Nominal Çap 50,800 mm / 2 in
Uzunluk 187,452 mm / 7,38 in
Yükseklik 109,982 mm / 4,33 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 77.843,878 N / 17500 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?