RW32A

RW32A
RoundWay Lineer Rulman Yatakları

RW, RoundWay Lineer Rulman Yatağı, 2.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1585.29 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Dört montaj cıvatası ile kolaylıkla bir taşıyıcı üzerine monte edilebilir.
  • "A" boyutu, ±0,015 aralığında sonsuz şekilde ayarlanabilir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 246.075,20 mm (9.688,000 in)
a 55,00 ° (55,000 °)
B 381,00 mm (15,000 in)
C 50,80 mm (2,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E 50.850,80 mm (2.002,000 in)
G 238.125,00 mm (9.375,000 in)
H 965,20 mm (38,000 in)
J 1.905,00 mm (75,000 in)
K 25,40 mm (1,000 in)
L 889,00 mm (35,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 260 °C / 500 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Ağırlık 3,311 kg / 7,3 lbs
Nominal Çap 50,800 mm / 2 in
Uzunluk 187,452 mm / 7,38 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 54.980,019 N / 12360 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?