RW24S

RW24S
RoundWay Lineer Rulman Yatakları

RW, RoundWay Lineer Rulman Yatağı, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1336.58 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Dört montaj cıvatası ile kolaylıkla bir taşıyıcı üzerine monte edilebilir.
  • "A" boyutu, ±0,015 aralığında sonsuz şekilde ayarlanabilir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 635,00 mm (25,000 in)
B 2.921,00 mm (115,000 in)
C 1.651,00 mm (65,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E1 5.410,20 mm (213,000 in)
E2 889,00 mm (35,000 in)
F 7.315,20 mm (288,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
G 787,40 mm (31,000 in)
K 965,20 mm (38,000 in)
L 5.410,20 mm (213,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 260 °C / 500 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Ağırlık 2,540 kg / 5,6 lbs
Nominal Çap 38,100 mm / 1,5 in
Uzunluk 165,100 mm / 6,5 in
Yükseklik 63,500 mm / 2,5 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 26.778,294 N / 6020 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?