RW24A

RW24A
RoundWay Lineer Rulman Yatakları

RW, RoundWay Lineer Rulman Yatağı, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1075.79 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Dört montaj cıvatası ile kolaylıkla bir taşıyıcı üzerine monte edilebilir.
  • "A" boyutu, ±0,015 aralığında sonsuz şekilde ayarlanabilir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 182.575,20 mm (7.188,000 in)
a 55,00 ° (55,000 °)
B 2.921,00 mm (115,000 in)
C 381,00 mm (15,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E 38.150,80 mm (1.502,000 in)
G 174.625,00 mm (6.875,000 in)
H 787,40 mm (31,000 in)
J 1.600,20 mm (63,000 in)
K 1.905,00 mm (75,000 in)
L 6.985,00 mm (275,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 260 °C / 500 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Ağırlık 1,406 kg / 3,1 lbs
Nominal Çap 38,100 mm / 1,5 in
Uzunluk 136,652 mm / 5,38 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 26.778,294 N / 6020 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?