RW16V

RW16V
RoundWay Lineer Rulman Yatakları

RW, RoundWay Lineer Rulman Yatağı, 1.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1956.33 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Dört montaj cıvatası ile kolaylıkla bir taşıyıcı üzerine monte edilebilir.
  • "A" boyutu, ±0,015 aralığında sonsuz şekilde ayarlanabilir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 4.445,00 mm (175,000 in)
B 203,20 mm (8,000 in)
C 9.525,00 mm (375,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 101,60 mm (4,000 in)
E2 4.140,20 mm (163,000 in)
F 14.605,00 mm (575,000 in)
F1 127,00 mm (5,000 in)
G 635,00 mm (25,000 in)
K 635,00 mm (25,000 in)
L 6.045,20 mm (238,000 in)
M 3.962,40 mm (156,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 260 °C / 500 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Ağırlık 2,223 kg / 4,9 lbs
Nominal Çap 25,400 mm / 1 in
Uzunluk 95,250 mm / 3,75 in
Yükseklik 60,452 mm / 2,38 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 19.127,353 N / 4300 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?