RW16A

RW16A
RoundWay Lineer Rulman Yatakları

RW, RoundWay Lineer Rulman Yatağı, 1.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$814.05 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Dört montaj cıvatası ile kolaylıkla bir taşıyıcı üzerine monte edilebilir.
  • "A" boyutu, ±0,015 aralığında sonsuz şekilde ayarlanabilir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 119.075,20 mm (4.688,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 203,20 mm (8,000 in)
C 25,40 mm (1,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E 25.450,80 mm (1.002,000 in)
G 111.125,00 mm (4.375,000 in)
H 635,00 mm (25,000 in)
J 127,00 mm (5,000 in)
K 127,00 mm (5,000 in)
L 50,80 mm (2,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 260 °C / 500 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Ağırlık 0,499 kg / 1,1 lbs
Nominal Çap 25,400 mm / 1 in
Uzunluk 95,250 mm / 3,75 in

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 13.433,629 N / 3020 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?