RSF4-3108

RSF4-3108
Kılavuz Somun

RSF, Standart Boşluk, Asetal, 0.313 in x 0.5 in Kılavuz Somun, Sağ Diş Yönü, 75 lbf Maks. Dinamik Yük

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$28.24 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • RSF modelleri, tescilli Asetal'in mükemmel kayganlığını ve boyutsal stabilitesini, entegre bir flanşın rahatlığı ile sağlar.
  • RSF somunu, standart MTS ürün grubumuza göre daha kompakt bir çözüm olarak geliştirilmiştir
  • Standart kurşun vidalar için ideal enjeksiyon kalıplı, ekonomik somun
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 16,0 mm (0,63 in)
B Max 254,0 mm (10,00 in)
D 3.175,0 mm (125,00 in)
E 356,0 mm (14,02 in)
F 483,0 mm (19,02 in)
I 1.041,0 mm (40,98 in)
BCD 22.225,0 mm (875,00 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Kılavuz Vida Diş Şekli ACME
Eşleşen Vida Çapı 7,95 mm (0,313 in)
Kılavuz 12,70 mm (0,500 in)
Diş Yönü Sağ
Somun Montaj Stili Flanşlı
Somun Malzemesi Asetal
Maks. Eksenel Boşluk 0,254 mm (0,0100 in)
Sürtünme Torku Free Wheeling
Verimlilik 80%
Maks. Sıcaklık 82,2 °C (180 °F)

Performans

Performans
Performans Değer
Maks. Dinamik Yük 333,6 N (75,0 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?