RMC-23A

RMC-23A
RMC-23A

Linear Unit, COUPLING RADIAL MOUNT

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[D1]0.188 in
[D2]0.626 in
[D3]0.131 in
[L1]1.89 in

Özellikler

ÖzelliklerDeğer

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?