R-0505L-72.000-FLW-XX-XX - Eski Ürün
Ürün R-0505L-72.000-FLW-XX-XX artık kullanılmayan bir öğe. Başka sorularınız varsa bizimle iletişime geçin.
Önerilen ikame ürünün biçimi/oturması/işlevi benzerdir ancak değişim parçası doğrudan sağlanamaz veya birbirinin yerine kullanamaz. Uygulama gerekliliklerini karşılayacağından emin olmak için ikame öğenin teknik özelliklerini inceleyin.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bilyalı Vida Tertibatı, 0.500 in X 0.200 in X 72.00 in, Başlatma Sayısı: 1
Min: 4.0 in  Max: 72.0 in  En yakın 0,001 inç’e
- Kesim boyu değeri, diş uzunluğunu temsil eder
- Seçilen standart uç destekler için vida uçları belirtilen uzunluğa göre kesilecek veya işlenecektir.
- İşlenmiş vidalar Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile birlikte sipariş edilebilir
- Tertibat bileşenleri teknik özellik sekmesinde listelenir
- Sol somun yönelimi, Flanş, V-dişi veya Yağlama Erişiminin vidanın sağ ucuna bakacağı anlamına gelir