QSTU 3/4 L 48

QSTU 3/4 L 48
Hızlı Mil İnç

QuickShaft , 0.75 in Çap, L Sınıfı, 52100 Boru Şeklinde58 Rockwell C Min., 48 in

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$251.43 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Thomson 60 Case LinearRace mil düzeneği, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmiştir. Thomson 60 Case® LinearRace'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
  • Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
  • Maks. 8 Ra endüstri lideri kataloglanmış yüzey kalitesi için merkezsiz zemin.
  • L, S, D, M Sınıfı için 0,000080"" ve Sınıf N için 0,000050"" dahilinde yuvarlaklık
  • Fabrikadan sevk edildiğinde kümülatif olarak ayak başına 0,001"" dahilinde düz.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[dia] 0.7500
[ToleranceValues] .7495/.7494

Özellikler

Özellikler Değer
Mil Tipi Standart
Materyal, Mil 52100 Alaşım
Yüzey Kaplaması 8 Ra mikroinç Maks
Tolerans Sınıfı Class L
Sertlik 58 Rockwell C Min.
Düzlük Her bir Ayak için 0,001, Kümülatif (.002 inç TIR)
Boru Şeklinde Seçenek (TU) Boru Şeklinde
Uzunluk 1.219 mm / 48 in
Çap 19 mm / 0,750 in
Ağırlık 3,619 lb/in
Kutu Derinliği, Minimum 1,524 mm / 0,060 in
Yuvarlaklık 0,00203 mm / 0,00008 in
Konik 0,0025 mm / 0,0001 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?