QSSS 1/2 L PD 30
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
QuickShaft , 0.5 in Çap, L Sınıfı, 440 C Paslanmaz Çelik50 Rockwell C Min., 30 in
- Tüm Önceden Delinmiş Mil Düzenekleri, Standart Y Boyutlarını (Y1=Y2) içerir. Y boyutu, millerin ucuna en yakın konumda önceden açılmış deliklerin merkezi ile aradaki mesafedir.
- Thomson 60 Case LinearRace mil düzeneği, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmiştir. Thomson 60 Case® LinearRace'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
- Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
- Maks. 8 Ra endüstri lideri kataloglanmış yüzey kalitesi için merkezsiz zemin.
- L, S, D, M Sınıfı için 0,000080"" ve Sınıf N için 0,000050"" dahilinde yuvarlaklık
- Fabrikadan sevk edildiğinde kümülatif olarak ayak başına 0,001"" dahilinde düz.