QSSS 1 1/4 L PD 60

QSSS 1 1/4 L PD 60
Hızlı Mil İnç

QuickShaft , 1.25 in Çap, L Sınıfı, 440 C Paslanmaz Çelik50 Rockwell C Min., 60 in

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$750.93 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tüm Önceden Delinmiş Mil Düzenekleri, Standart Y Boyutlarını (Y1=Y2) içerir. Y boyutu, millerin ucuna en yakın konumda önceden açılmış deliklerin merkezi ile aradaki mesafedir.
  • Thomson 60 Case LinearRace mil düzeneği, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmiştir. Thomson 60 Case® LinearRace'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
  • Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
  • Maks. 8 Ra endüstri lideri kataloglanmış yüzey kalitesi için merkezsiz zemin.
  • L, S, D, M Sınıfı için 0,000080"" ve Sınıf N için 0,000050"" dahilinde yuvarlaklık
  • Fabrikadan sevk edildiğinde kümülatif olarak ayak başına 0,001"" dahilinde düz.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[dia] 1.2500
[G] 5/16-18
[X] 6.0000
[ToleranceValues] 1.2495/1.2490

Özellikler

Özellikler Değer
Mil Tipi Önceden delinmiş
Materyal, Mil 440C Paslanmaz Çelik
Yüzey Kaplaması 8 Ra mikroinç Maks
Tolerans Sınıfı Class L
Sertlik 50 Rockwell C Min.
Düzlük Her bir Ayak için 0,001, Kümülatif (.002 inç TIR)
Önceden Delinmiş Seçenek (PD) Önceden delinmiş
Uzunluk 1.524 mm / 60 in
Çap 32 mm / 1,250 in
Ağırlık 20,880 lb/in
Kutu Derinliği, Minimum 2,032 mm / 0,080 in
Yuvarlaklık 0,00203 mm / 0,00008 in
Konik 0,0025 mm / 0,0001 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?