PLTBM30

PLTBM30
Polimer Burç

Polymer, Polimer Burç Çift Destek Bloku, 30 mm, Not Self-Aligning, Uç destekli uygulamalar için kapalı, Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$312.18 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polimer Burç Yatağı, kir ve diğer kirletici maddelere karşı dirençli, sorunsuz, sessiz çalışma sağlayan, kendiliğinden yağlamalı düz bir yataktır
  • Anodize Alüminyum muhafaza ve polimer astar, yıkama gerektiren uygulamalara uygunluğu ve daha yüksek korozyon direncini sağlamak üzere 316SS gibi bir sertleştirilmemiş lineer mil düzeneği ile kullanılabilir.
  • Sınıf MM Mil Düzeneği ile kullanın

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 87,00 mm (3,425 in)
A1 435,00 mm (17,126 in)
B 152,00 mm (5,984 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E 106,00 mm (4,173 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
H 35,00 mm (1,378 in)
H1 71,00 mm (2,795 in)
N 84,00 mm (3,307 in)
N2 M10

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
PV Değeri 0.4 N/mm^2 x m/s
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan değil
Tek/İkiz İkiz
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM SS316
Ağırlık 1,757 kg / 3,874 lbs
Nominal Çap 30 mm / 1,181 in
Dış Çap 47 mm / 1,850 in
Uzunluk 68 mm / 2,677 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 5100 N / 1.146,526 lbf
Statik Yük Derecelendirmesi 35700 N / 8.025,679 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?