PLM25

PLM25
Polimer Burç

Polymer, Polimer Burç, 25 mm, Not Self-Aligning, Uç destekli uygulamalar için kapalı, Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$31.26 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polimer Burç Yatağı, kir ve diğer kirletici maddelere karşı dirençli, sorunsuz, sessiz çalışma sağlayan, kendiliğinden yağlamalı düz bir yataktır
  • Anodize Alüminyum muhafaza ve polimer astar, yıkama gerektiren uygulamalara uygunluğu ve daha yüksek korozyon direncini sağlamak üzere 316SS gibi bir sertleştirilmemiş lineer mil düzeneği ile kullanılabilir.
  • Sınıf MM Mil Düzeneği ile kullanın

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 58,00 mm (2,283 in)
C1 4.185,00 mm (164,764 in)
C2 185,00 mm (7,283 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
PV Değeri 0.4 N/mm^2 x m/s
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan değil
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM SS316
Ağırlık 0,104 kg / 0,229 lbs
Nominal Çap 25 mm / 0,984 in
Dış Çap 40 mm / 1,575 in
Uzunluk 58 mm / 2,283 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 3625 N / 814,932 lbf
Statik Yük Derecelendirmesi 25375 N / 5.704,527 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?