PLM16OPN

PLM16OPN
Polimer Burç

Polymer, Polimer Burç, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Sürekli desteklenen uygulamalar için açık, Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$28.01 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polimer Burç Yatağı, kir ve diğer kirletici maddelere karşı dirençli, sorunsuz, sessiz çalışma sağlayan, kendiliğinden yağlamalı düz bir yataktır
  • Anodize Alüminyum muhafaza ve polimer astar, yıkama gerektiren uygulamalara uygunluğu ve daha yüksek korozyon direncini sağlamak üzere 316SS gibi bir sertleştirilmemiş lineer mil düzeneği ile kullanılabilir.
  • Sınıf MM Mil Düzeneği ile kullanın

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 36,00 mm (1,417 in)
C1 246,00 mm (9,685 in)
C2 13,00 mm (0,512 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 26,00 mm (1,024 in)
E 116,00 mm (4,567 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Açık
PV Değeri 0.4 N/mm^2 x m/s
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan değil
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM SS316
Ağırlık 0,021 kg / 0,046 lbs
Nominal Çap 16 mm / 0,630 in
Dış Çap 26 mm / 1,024 in
Uzunluk 36 mm / 1,417 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 1440 N / 323,725 lbf
Statik Yük Derecelendirmesi 10080 N / 2.266,074 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?