PBO8OPN-DP

PBO8OPN-DP
Hassas Yataklar

Precision, Çelik Bilyalı Burç Yatağı Destek Bloku, 0.500 in, Open, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  5 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Hassas Çelik Bilyalı Burçlu rulmanlar, yüksek sürtünmeli düz rulmanlara göre verimlilik, üretkenlik ve doğrulukta üstün iyileştirmeler sağlar.
  • Tamamen çelikten yapılmış olan bu ürünler, rulman ürün serisini yüksek sıcaklıklı uygulamalarda düz rulmanlar için harika bir alternatif kılmaktadır.
  • Çelik rakorlu sürtünmesiz devridaimli bilyalı burç, sağlam, düşük sürtünmeli hareket sağlar; sürtünme katsayısı, düz temaslı rulmanlara göre ~100 kat daha düşüktür.
  • Sürtünme katsayısı 0,001 kadar düşük bir değerdedir. Yüksek sürtünmeli düz rulmanlar ile değiştirildiğinde Hassas Çelik Bilyalı Burçlu Rulmanlar, makine üretkenliğini ve verimliliğini kayda değer düzeyde artırır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 50,80 mm (2,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 4.292,60 mm (169,000 in)
B1 381,00 mm (15,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E 939,80 mm (37,000 in)
E1 381,00 mm (15,000 in)
E2 25,40 mm (1,000 in)
F1 635,00 mm (25,000 in)
H 22.225,00 mm (875,000 in)
H1 381,00 mm (15,000 in)
N 482,60 mm (19,000 in)