PB24A-NB

PB24A-NB
Hassas Yataklar

Precision, Çelik Bilyalı Burç Yatağı Destek Bloku, 1.500 in, Not Self-Aligning, Kapalı Destek Bloku, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  5 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Hassas Çelik Bilyalı Burçlu rulmanlar, yüksek sürtünmeli düz rulmanlara göre verimlilik, üretkenlik ve doğrulukta üstün iyileştirmeler sağlar.
  • Tamamen çelikten yapılmış olan bu ürünler, rulman ürün serisini yüksek sıcaklıklı uygulamalarda düz rulmanlar için harika bir alternatif kılmaktadır.
  • Çelik rakorlu sürtünmesiz devridaimli bilyalı burç, sağlam, düşük sürtünmeli hareket sağlar; sürtünme katsayısı, düz temaslı rulmanlara göre ~100 kat daha düşüktür.
  • Sürtünme katsayısı 0,001 kadar düşük bir değerdedir. Yüksek sürtünmeli düz rulmanlar ile değiştirildiğinde Hassas Çelik Bilyalı Burçlu Rulmanlar, makine üretkenliğini ve verimliliğini kayda değer düzeyde artırır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 12.065,00 mm (475,000 in)
B 101,60 mm (4,000 in)
B1 76,20 mm (3,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E1 889,00 mm (35,000 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F1 127,00 mm (5,000 in)
H 50,80 mm (2,000 in)
H1 9.525,00 mm (375,000 in)
N 863,60 mm (34,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan değil
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır S
Silecekler, Contalar
Ağırlık 2,585 kg / 5,7 lbs
Nominal Çap 38,100 mm / 1,5 in
Uzunluk 101,600 mm / 4 in
Yükseklik 95,250 mm / 3,75 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 342,513 N / 77 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?